Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Type de connecteur | Méthode de câblage | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Placage de la borne en contact avec la pièce | Plage de fréquences (GHz) | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Câble conforme | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-1 | Prise | Spécification NTT | Type à bride | 17.5 x 17.5 x 26.3 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
17.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Bouchon | Spécification NTT | Aucune remarque spéciale | 14.5 x 14.5 x 29.7 | 3C-2T | -30 à +60 | |
8.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-1 | Prise jack | Spécification NTT | Aucune remarque spéciale | 14.5 x 11.5 x 28.7 | 3C-2V | -30 à +60 | |
8.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Bouchon | Spécification NTT | Aucune remarque spéciale | 14.5 x 14.5 x 29.5 | 3C-2V | -25 à +85 | |
8.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise jack | Spécification NTT | Type à bride | 17.5 x 17.5 x 28.7 | 3C-2V | -30 à +60 | |
24.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | Soudé | Angle | 75 | - | 0-2 | Prise | Standard | Produit compatible BNC 75Ω | 11 x 11 x 29.9 | Aucune remarque spéciale | -30 à +60 | |
32.60 € | 1 | 5 jours | - | Femelle | [Autre] Relais | - | Droit | 50 | Argent | 0-1 | Adaptateur | Standard | Jack-jack | 15 x 15 x 34 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | ||
11.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | [Autre] Relais | - | Droit | 50 | Argent | 0-1 | Adaptateur | Standard | Jack-jack | 11.1 x 11.1 x 32.5 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
15.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Or | 0-4 | Prise jack | Standard | Type à contre-écrou | 15 x 15 x 26.8 | 1.5D-2V | -30 à +85 | |
15.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-2 | Prise jack | Standard | Type à contre-écrou | 12 x 12 x 26.8 | 1.5D-2W | -30 à +85 | |
37.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Or | 0-4 | Prise | Standard | Type à contre-écrou | 15 x 15 x 31.7 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
7.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-1 | Prise | Standard | épaisseur de panneau : 3mm / Type de butée à écrou | HEX12.7 x 30.3 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
15.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-1 | Prise jack | Standard | Aucune remarque spéciale | 14.5 x 13 x 31 | 1.5C-2V / 1.5D-2V | -30 à +60 | |
14.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | - | Angle | 50 | Argent | 0-2 | Prise | Standard | Aucune remarque spéciale | 24.15 x 11 x 18 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
14.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour PCB | - | Angle | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Standard | Aucune remarque spéciale | 24.65 x 12 x 19.5 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
12.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | - | Angle | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Standard | Aucune remarque spéciale | 24.65 x 12 x 22 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
14.10 € | 1 | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-2 | Bouchon | Standard | Aucune remarque spéciale | 8.1 x 8.1 x 25 | 1.5D-2V | -30 à +60 | ||
18.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Bouchon | Standard | Aucune remarque spéciale | 10 x 10 x 28.1 | 1.5C-2V / 1.5D-2V | -30 à +85 | |
20.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-2 | Bouchon | Standard | Aucune remarque spéciale | 8.1 x 8.1 x 25 | 1.5D-2W | -30 à +60 | |
19.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Bouchon | Standard | Aucune remarque spéciale | 10 x 10 x 28.1 | 1.5C-2W / 1.5D-2W | -30 à +60 | |
7.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Bouchon | Standard | Aucune remarque spéciale | 14.5 x 14.5 x 26.5 | 3C-2V | -30 à +60 | |
14.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Bouchon | Standard | Aucune remarque spéciale | 14.5 x 14.5 x 31 | 5D-2V | -30 à +60 | |
15.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Bouchon | Standard | Aucune remarque spéciale | 15 x 15 x 33.7 | 5C-2V / 5D-2V | -30 à +60 | |
16.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-3 | Bouchon | Standard | Aucune remarque spéciale | 8.1 x 8.1 x 25 | RG-188A/U | -30 à +60 | |
21.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Femelle | [Autre] Relais | - | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Adaptateur | Standard | Jack-jack | 17.5 x 17.5 x 34 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
17.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-1 | Prise jack | Standard | Type à bride | 17.5 x 17.5 x 26.8 | 1.5D-2V | -30 à +60 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise jack | Standard | Type à contre-écrou | 16 x 16 x 29 | RG-58/U / RG-55/U | -30 à +60 | |
13.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-1 | Prise jack | Standard | Type à bride | 17.5 x 17.5 x 26.8 | RG-188A/U | -30 à +60 | |
9.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | - | Droit | 50 | Argent | 0-2 | Prise | Standard | Aucune remarque spéciale | 12 x 12 x 20.4 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | - | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Standard | Aucune remarque spéciale | 11.2 x 11.2 x 23.1 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
8.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | - | Droit | 50 | Argent | 0-2 | Prise | Standard | Aucune remarque spéciale | 11.2 x 11.2 x 23.1 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
24.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | [Autre] Relais | - | [Autre] Type T | 50 | Argent | 0-4 | Adaptateur | Standard | Jack-jack-jack | 22.8 x 11.1 x 36 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
8.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-1 | Bouchon | Norme MIL | Aucune remarque spéciale | 14.5 x 14.5 x 26.5 | RG-58/U / RG-55/U | -30 à +60 | |
9.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise jack | Norme MIL | Aucune remarque spéciale | 14.5 x 12.7 x 28.7 | RG-58/U / RG-55/U | -30 à +60 | |
19.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | [Autre] Relais | - | [Autre] Type T | 50 | Argent | 0-4 | Adaptateur | Norme MIL | Jack-fiche-jack | 27.4 x 14.5 x 32.5 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
9.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Norme MIL | Type à bride | 17.5 x 17.5 x 26.3 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
18.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | [Autre] Relais | - | Angle | 50 | Argent | 0-1 | Adaptateur | Norme MIL | Fiche-jack | 25.4 x 14.5 x 23 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
13.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | [Autre] Relais | - | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Adaptateur | Norme MIL | Jack-jack | 17.5 x 17.5 x 32.5 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
15.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | [Autre] Relais | - | Droit | 50 | Argent | 0-2 | Adaptateur | Norme MIL | Fiche-fiche | 14.5 x 14.5 x 32.6 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
17.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Norme MIL | épaisseur de panneau : 2.3mm / Type de butée à écrou | 14.5 x 14.5 x 26.3 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
4.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Norme MIL | épaisseur de panneau : 3mm / Type de butée à écrou | 12.7 x 12.7 x 26.2 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
7.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Norme MIL | épaisseur de panneau : 1.3mm / Type de butée à écrou | 12.7 x 12.7 x 21.9 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
6.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Montage sur panneau | Soudé | Droit | 50 | Argent | 0-4 | Prise | Norme MIL | épaisseur de panneau : 3mm / Type de butée à écrou | 12.7 x 12.7 x 26.3 | Aucune remarque spéciale | -55 à +85 | |
32.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Angle | 50 | Argent | 0-1 | Bouchon | Norme MIL | Aucune remarque spéciale | 33 x 14.5 x 25.4 | RG-58/U / RG-55/U | -30 à +60 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de contact
Type de connecteur
Méthode de câblage
Sens de connexion
Impédance(Ω)
Placage de la borne en contact avec la pièce
Plage de fréquences(GHz)
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm)
Câble conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles