Connecteur coaxial type C05, série UM

Connecteur coaxial type C05, série UM
  • Remise sur volume
This is a quick-lock type coaxial connector. · There is a rich selection of product types.

[Features]
· Optimized for ultra-thin coaxial cables: ultra-small coaxial connector optimized for ultra-thin coaxial cables with high reliability.
· Lock system: The lock system is the quick lock type system.
· The quick lock type is regulated by Japan Defense Agency Standard DSPC6205.
· Connection system: The connection system is the extremely easy-to-use and reliable crimp attachment system.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UM-LR-PC-4(40)
UM-LR-PC(40)
UM-PR-PC-1(40)
UM-QA-JJ(41)
UM-QJ-1.5VCR3A(40)
UM-QLP-1.5-6(40)
UM-QLP-1.5W-6(40)
UM-QP-1.5VCR3A(40)
UM-QP-1.5WCR3A(40)
UM-QP-2.5CR3A(40)
UM-QPJ-1.5VCR3B(40)
UM-QR-1(41)
UM-QR(41)
UM-R-PC-1(40)
UM-R-PC(40)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Type de connecteur Tension admissible
(V)
Méthode de câblage Sens de connexion Plage de fréquences
(GHz)
Catégorie du produit Caractéristiques Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)
(mm)
Câble conforme Plage de températures de fonctionnement
(°C)

17.36 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour PCB150-Angle0-1PriseAucune remarque spéciale12.8 x 6.7 x 10.4Aucune remarque spéciale-30 à +60

13.23 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour PCB150-Angle0-1PriseAucune remarque spéciale12.8 x 6.5 x 11.5Aucune remarque spéciale-55 à +85

25.05 €

1 Disponible 5 jours -FemellePour PCB150-Droit0-1PriseAucune remarque spéciale5.7 x 5.7 x 10.5Aucune remarque spéciale-55 à +85

7.17 €

1 Disponible 5 jours -Mâle[Autre] Relais150-Droit0-1AdaptateurAucune remarque spécialeφ 5 x 17Aucune remarque spéciale-30 à +60

5.23 €

1 Disponible 5 jours 10MâleConnexion de câbleAC150VrmsSoudéDroit0-1Prise jackAucune remarque spécialeφ 5 x 181.5D-2V-30 à +60

10.22 €

1 Disponible 6 jours -FemelleConnexion de câbleAC150VrmsSoudéAngle0-2BouchonAucune remarque spéciale14.1 x 6.3 x 13.31.5D-2V-30 à +85

10.47 €

1 Disponible 5 jours 10FemelleConnexion de câbleAC150VrmsSoudéAngle0-1BouchonAucune remarque spéciale14.1 x 6.3 x 13.31.5D-2W-55 à +85

4.41 €

1 Disponible 6 jours -FemelleConnexion de câbleAC150VrmsSoudéDroit0-1BouchonAucune remarque spécialeφ 6.5 × 18.81.5D-2V-55 à +85

4.67 €

1 Disponible 5 jours 10FemelleConnexion de câbleAC150VrmsSoudéDroit0-1BouchonAucune remarque spécialeφ 6.5 × 18.81.5D-2W-55 à +85

9.63 €

1 Disponible 5 jours -FemelleConnexion de câbleAC150VrmsSoudéDroit0-1BouchonAucune remarque spécialeφ 6.5 × 21.12.5D−2V-30 à +60

10.38 €

1 Disponible 5 jours 10MâleConnexion de câbleAC150VrmsSoudéDroit0-2Prise jackAucune remarque spécialeφ 6×17.81.5D-2V-55 à +85

8.92 €

1 Disponible 5 jours -MâleConnexion de câble150-Droit0-1PriseAvec borne à cosse de masseφ 6×15Aucune remarque spéciale-30 à +60

5.46 €

1 Disponible 5 jours 10MâleConnexion de câble150-Droit0-1PriseAucune borne à cosse de masseφ3.66 x 15Aucune remarque spéciale-30 à +60

4.82 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour PCB150-Droit0-1PriseAucune remarque spéciale5.7 x 5.7 x 9.8Aucune remarque spéciale-55 à +85

3.73 €

1 Disponible 5 jours -MâlePour PCB150-Droit0-1PriseAucune remarque spéciale6.7 x 6.7 x 9.8Aucune remarque spéciale-55 à +85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs S/T/U S· T· U UM
Nombre d'âmes 1 Impédance(Ω) 50 Placage de la borne en contact avec la pièce Or

Assistance technique