Connecteur entre circuits imprimés conforme à la norme DIN, série PCN13

Connecteur entre circuits imprimés conforme à la norme DIN, série PCN13
This is a DIN standard compliant board-to-board connector. Reduces cost by using a single-sided, two-point connection for the terminal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PCN13-20S-2.54DS(71)

Référence pièce
PCN13-20S-2.54DS(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2.60 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs P/Q/R P· Q· R PCN Type de contact Femelle
Nombre d'âmes 20 Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé Courant nominal(A) 2
Tension admissible(V) AC300 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (DIP) Sens de connexion Angle
Placage de la borne en contact avec la pièce Or Catégorie du produit Douille Spécifications Type DIP 2 lignes
Caractéristiques Structure de contact deux points sur une seule face Pas du contact(mm) 2.54 Plage de températures de fonctionnement(°C) -30 à +85
Pas de la borne(mm) 2.54

Assistance technique