Boîtiers de prises pour connecteur D-Sub (type plastique), série CTF

Boîtiers de prises pour connecteur D-Sub (type plastique), série CTF
  • En promotion
  • Remise sur volume
These are resin cases for D-sub connectors. Screw locks make them sturdy and secure.

[Features]
· Because the lock mechanism is a screw type mechanism, it is rugged and reliable.
• Made of strong ABS resin, so they are lightweight and sturdy.
• The plastic cases are divided at the center part of the cable guiding passage, making them easy to assemble and maintain, and requiring fewer screws.
• Locking brackets are available in either rectangular or hex formats to match the way the panel is mounted.
• 25-contact models are plug cases for modems as defined in JIS-C-6361.
• Easily incorporated using solder (HD type) or crimping (CD type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDA-CTF1(50)
HDA-CTF(50)
HDB-CTF1(50)
HDB-CTF(50)
HDC-CTF1(50)
HDC-CTF(50)
HDE-CTF1(50)
HDE-CTF(50)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Of Cores Spécifications

6.47 €

3.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

15Type à vis de blocage rotative

4.38 €

2.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

15Type de vis de blocage pour tournevis

6.06 €

2.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

25Type à vis de blocage rotative

6.53 €

2.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

25Type de vis de blocage pour tournevis

9.35 €

4.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

37Type à vis de blocage rotative

9.59 €

1 Disponible 6 jours 37Type de vis de blocage pour tournevis

5.95 €

2.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

9Type à vis de blocage rotative

3.83 €

1.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

9Type de vis de blocage pour tournevis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials A/B/C A· B· C CTF
D· E· F D-Sub Connection direction Droit Catégorie du produit Boîtier de fiche
Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +70

Assistance technique