Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Placage de la borne en contact avec la pièce | Spécifications | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 15 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
7.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 15 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
5.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 15 | Étain | Type de borne à longues pattes | DIP : Étamage | |
5.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 15 | Étain | Type de borne à longues pattes | DIP : Étamage | |
9.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 25 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
11.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 25 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
8.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 25 | Étain | Type de borne à longues pattes | DIP : Étamage | |
13.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 37 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
19.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 37 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
12.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 37 | Étain | Type de borne à longues pattes | DIP : Étamage | |
46.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 50 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
39.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 50 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
5.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 9 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
4.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Femelle | 9 | Placage doré au trempé | Type standard | DIP : doré au trempé | |
4.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 9 | Étain | Type de borne à longues pattes | DIP : Étamage | |
4.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 9 | Étain | Type de borne à longues pattes | DIP : Étamage |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | S/T/U | D· E· F | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
S· T· U | SD | Type de connecteur | Pour PCB | Courant nominal(A) | 3 |
Allowable Voltage(V) | 350CA | Méthode de câblage | Montage sur circuit imprimé (DIP) | Connection direction | Droit |
Catégorie du produit | Prise | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Placage de la borne en contact avec la pièce
Spécifications
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles