Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HDAB-15P(05) |
HDAB-15PF(05) |
HDAB-15S(05) |
HDBB-25P(05) |
HDBB-25PF(05) |
HDBB-25S(05) |
HDCB-37P(05) |
HDCB-37PF(05) |
HDCB-37S(05) |
HDDB-50P(05) |
HDDB-50S(05) |
HDEB-9P(05) |
HDEB-9PF(05) |
HDEB-9S(05) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | Mâle | 15 | NA | |
3.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 15 | Usinage blindable | |
3.97 € | 2 | Disponible | 5 jours | Femelle | 15 | NA | |
7.48 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | Mâle | 25 | NA | |
5.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 25 | Usinage blindable | |
3.71 € | 2 | Disponible | 6 jours | Femelle | 25 | NA | |
7.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle | 37 | NA | |
11.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle | 37 | Usinage blindable | |
11.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 37 | NA | |
11.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 50 | NA | |
12.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 50 | NA | |
3.11 € | 2 | Disponible | 6 jours | Mâle | 9 | NA | |
3.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | Mâle | 9 | Usinage blindable | |
3.21 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | Femelle | 9 | NA |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | G/H/I | D· E· F | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
G·H·I | HD | Type de connecteur | Connexion de câble | Courant nominal(A) | 3 |
Allowable Voltage(V) | AC400 | Méthode de câblage | Soudé | Connection direction | Droit |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Nickel + or partiel | Catégorie du produit | Connecteur | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +85 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles