Connecteur de borne D, série DX*LM

Connecteur de borne D, série DX*LM
  • Remise sur volume
The D terminal connector is for digital broadcast devices.

[Features]
・Compatible with 3 mm panel thickness: by pushing in the mating portion 1.5 mm, it is compatible with 3 mm housing panel thickness.
・All possible measures against static electricity: through independent construction, the order of metallic shell to lock piece circuit board ensures that static is grounded out.
・Temporary circuit board fixing mechanism: a hood-shaped boss is installed on the lower connector portion and designed to fall forward when mounted on the circuit board to prevent wobbling.
・Enhanced circuit board fixing power: by soldering the enlarged lock piece, lead portion circuit board fixation is widely improved.
・A sufficiently wide safety margin is taken to prevent damage in the case that mishandling or unexpected force is applied.
・Conforms to EIAJ standard RC-5237: conforms to D terminal connector requirements for digital broadcast video and image signal connections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DX20LM-14SE(50)

Référence pièce
DX20LM-14SE(50)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.07 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DX
Applicable pin/contact Femelle Number Of Cores 14 Type de connecteur Pour PCB
Courant nominal(A) 1 Allowable Voltage(V) CA250 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (DIP)
Connection direction Droit Placage de la borne en contact avec la pièce Or Catégorie du produit Prise
Spécifications Produit standard Pas du contact(mm) 1.27 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +70
Pas de la borne(mm) 2.54

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de borne D, série DX*LM, le numéro d'article est le suivant: DX20LM-14SE(50).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DX20LM-14SE(50).

Assistance technique