Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FX15S-31P-C |
FX15S-41P-0.5SD |
FX15S-41P-C |
FX15S-51P-C |
FX15SW-31P-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number Of Cores | Méthode de câblage | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 31 | Serti | Aucune borne | Bouchon | Type à renfort de blindage avec enveloppe | NA | 32 à 30 | |
1.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 41 | Soudé | Or | Unité de fiche | Type compatible avec câble coaxial à fils minces, avec enveloppe | NA | NA | |
1.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 41 | Serti | Aucune borne | Bouchon | Type à renfort de blindage avec enveloppe | NA | 32 à 30 | |
1.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 51 | Serti | Aucune borne | Bouchon | Type à renfort de blindage avec enveloppe | NA | 32 à 30 | |
1.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 31 | Serti | Aucune borne | Bouchon | Type à renfort de blindage avec enveloppe | Produits compatibles avec fils minces | 30 à 28 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | FX |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Mâle | Type de connecteur | Connexion de câble | Courant nominal(A) | 0.5 |
Allowable Voltage(V) | CA100 | Connection direction | Droit | Pas du contact(mm) | 1 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores
Méthode de câblage
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles