Référence fabricant: DM3AT-SF-PEJM5
Marque: HIROSE ELECTRONIC
Prix: 1.23 €
Délai de livraison: 60 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DM3AT-SF-PEJM5
Initiales de la série de connecteurs | D/E/F | D· E· F | DM | Type de contact | Femelle |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 8 | Type de connecteur | Pour PCB | Courant nominal(A) | 0.5 |
Tension admissible(V) | CA125 | Méthode de câblage | Montage sur circuit imprimé (SMT) | Sens de connexion | Angle |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Catégorie du produit | Prise | Spécifications | Standard |
Caractéristiques | Push-Push | Pas du contact(mm) | 1.1 | Réduction des ventes | Disponible |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles