Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MMCX-LP-178B/U(40) |
MMCX-LP-316/U(40) |
MMCX-LR-PC-1(40) |
MMCX-LR-SMT(40) |
MMCX-P-178B/U(40) |
MMCX-R-PC(40) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Type de connecteur | Méthode de câblage | Sens de connexion | Catégorie du produit | Câble conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Angle | Bouchon | RG-178B/U équivalent | |
13.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Angle | Bouchon | RG-316/U équivalent | |
13.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Prise | Aucune remarque spéciale | |
7.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (SMT) | Angle | Prise | Aucune remarque spéciale | |
13.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | Bouchon | RG-178B/U équivalent | |
7.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour PCB | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Prise | Aucune remarque spéciale |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | M/N/O | M·N·O | MMCX |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Impédance(Ω) | 50 | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or |
Plage de fréquences(GHz) | 0-6 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Type de connecteur
Méthode de câblage
Sens de connexion
Catégorie du produit
Câble conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles