Inscription
Confirmé
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables

Prise compatible CardBus conforme aux normes PC Card, série IC9

Référence pièce:

IC9-68RD-0.635SF(51)
Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    IC9-68RD-0.635SF(51)
    Quantité minimale de commande
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    5.65 €
    ( 6.72 € )
    6 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    This socket connector conforms to PC card bus standards. Choose from 2 lead degree of eccentricity.

    [Features]
    ・PC Card Standards: Equipped with a ground plate containing 8 ground dimples.
    ・This allows for every type of card signal to be accelerated.
    ・Repairability: Separate card connector and ground plate mounting construction allows for soldering repairs.
    ・ Lead degree of eccentricity: 0.3 mm and 0.9 mm degrees of eccentricity are provided in order to alter circuit board position in line with PC card height.

    La référence pièce a été confirmé