Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Connecteur pour carte SD - série DM1

Connecteur pour carte SD - série DM1
  • Remise sur volume

A socket connector for use with the SD Memory Card Connector. A card push-push-eject method with efficient operability.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DM1AA-SF-PEJ(82)
DM1B-DSF-PEJ(82)
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Caractéristiques Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pas de la borne
(mm)

1.93 €

Disponible 4 jours D/E/FStandard-25 à +852.5

1.68 €

Disponible 4 jours D/E/FInverse-25 à +852.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

D· E· F DM Type de contact Femelle Nombre d'âmes 9
Type de connecteur Pour PCB Courant nominal(A) 0.5 Tension admissible(V) CA125
Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT) Sens de connexion Angle Placage de la borne en contact avec la pièce Or
Catégorie du produit Connecteur de carte Spécifications Pour cartes mémoire SD Pas du contact(mm) 2.5
Réduction des ventes Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique