Connecteur coaxial SMT petit format, série E.FL

Connecteur coaxial SMT petit format, série E.FL
  • Remise sur volume
This small coaxial cable occupies a circuit board area of 9.4 mm2.

[Features]
・Occupied circuit board area: Compared to the manufacturer of the H.FL series, the occupied circuit board area is reduced by approximately 49% - 56% with an occupied area of 9.2 mm2.
・Ultra-thin fluorine resin cable: bendable Ø0.81 and Ø1.32 ultra-thin fluorine resin cables are used in an effort to make laying cable easier.
・High coordination: the ability to handle high-frequency waves up to DC 2 GHz and a V.S.W.R. of 1.3 or less.
・Automatic mount compatibility: the receptacle's embossed packaging allows for automatic mounting.
・Easy connector removal: connectors can be easily removed using a removal tool.
・Easy mate confirmation: a definite lock feel can be used to confirm mating, even with ultra small models.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E.FL-LR-SMT(01)
E.FL-R-SMT(01)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sens de connexion

115.00 €

1 Disponible 6 jours Angle

0.95 €

5 Disponible 5 jours Droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F E.FL
Type de contact Mâle Nombre d'âmes 1 Type de connecteur Pour PCB
Tension admissible(V) CA 60Veff Impédance(Ω) 50 Placage de la borne en contact avec la pièce Or
Plage de fréquences(GHz) 0-2 Catégorie du produit Prise Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à +90
Remarque CA 60Veff

Assistance technique