Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H.FL-R-SMT(01)
Référence pièce
|
---|
H.FL-R-SMT(01) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
96.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | G/H/I | G·H·I | H.FL |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Mâle | Nombre d'âmes | 1 | Type de connecteur | Pour PCB |
Tension admissible(V) | CA 60Veff | Sens de connexion | Droit | Impédance(Ω) | 50 |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Plage de fréquences(GHz) | 0-3 | Catégorie du produit | Prise |
Caractéristiques | Sans capuchon | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +90 | Remarque | CA 60Veff |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur coaxial SMT petit format, série H.FL, le numéro d'article est le suivant: H.FL-R-SMT(01).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H.FL-R-SMT(01).
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles