Connecteur compatible DeviceNet, série HR31

Connecteur compatible DeviceNet, série HR31
  • Remise sur volume
These are DeviceNet standard compliant connectors. These connectors simplify connection, reduce plug connector size, and promote differentiation compared to conventional parts.

[Features]
· DeviceNet compliant: The HR31 series is a FA network device standards product. (Terminal contacts: Gold-plated)
· Screw-lock: All screw-lock equipped products can be securely locked, allowing for increased locking strength.
· Snap-lock: The snap-lock feature creates a tactile click when mating.
· Commercially available tools can be used: These connectors are designed to be used with crimp tools conforming to JIS C 9711 standards.
· Designed to allow for removal by ⌀1 mm pin when improperly wired.
· Protected contacts: The crimped contacts are protected by the plug housing, reducing damage to the contacts during connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HR31-5.08P-5SC(72)
HR31-5.08R-5PD(76)
HR31-SC-121(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Montage du circuit imprimé Câble conforme Pas de la borne
(mm)

4.15 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle5[Connexion de câble] Connexion de câble12SertiDroitAucune borneBouchonType à verrou à visCouleur d'isolation : vertNA0.25 à 1.65mm2 / 1.04 à 2.63mm25.08

5.31 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle5Pour PCB12SoudéDroitOrPriseType à verrou à visCouleur d'isolation : vertMontage à trou traversant (DIP)NA5.08

1.10 €

4 Disponible 5 jours -Femelle--10Serti-OrBorne desserréeNANANA0.25 à 1.65mm2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials G/H/I G·H·I HR
Allowable Voltage(V) CA 250 / CC 350 Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 à +100

Assistance technique