Référence fabricant: ST40-10S-CV(80)
Marque: HIROSE ELECTRONIC
Prix: 2.10 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ST40-10S-CV(80)
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | S/T/U | S· T· U | ST |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Femelle | Number Of Cores | 10 | Type de connecteur | Connexion de câble |
Courant nominal(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | CA100 | Méthode de câblage | Soudé |
Connection direction | Droit | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Catégorie du produit | Bouchon |
Caractéristiques | Type sans blindage | Pas du contact(mm) | 0.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30 à +80 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles