Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JR13WCC-5(72) |
JR13WCC-6(72) |
JR13WCC-7(72) |
JR13WCC-8(72) |
JR13WCC-9(72) |
JR13WCC-10(72) |
JR13WCCA-4(72) |
JR13WCCA-6(72) |
JR13WCCA-7(72) |
JR13WCCA-8(72) |
JR13WCCA-9(72) |
JR13WCCA-10(72) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Serrage par vis | φ5 | |
9.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Serrage par vis | φ6 | |
8.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Serrage par vis | Ø7 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Serrage par vis | φ8 | |
9.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Serrage par vis | Ø9 | |
8.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Serrage par vis | φ10 | |
6.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Sans vis | φ4 | |
4.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Sans vis | φ6 | |
4.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans vis | Ø7 | |
4.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Sans vis | φ8 | |
4.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Sans vis | Ø9 | |
4.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Sans vis | φ10 |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Connector series initials | J/K/L | J·K·L | JR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Taille d'enveloppe | 13 | Placage de la borne en contact avec la pièce | Aucune borne |
Catégorie du produit | Collier de cordon | Spécifications | Pour RM15WTPZ / Fou RM15WTLP / F ou HR22-12WTLP | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles