Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur coaxial ultra-miniature, hauteur 1.4mm - série W.FL

Connecteur coaxial ultra-miniature, hauteur 1.4mm - série W.FL
  • Remise sur volume

A low-profile, ultra-miniature coaxial connector with 1.4mm mating height. Supports up to DC 6 GHz.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W.FL-R-SMT-1(10)

Référence pièce
W.FL-R-SMT-1(10)
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Plage de températures de fonctionnement
(°C)

1.21 €

Disponible 4 jours V/W/X-40~+90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial V· W· X W.FL Type de contact Mâle
Nombre d'âmes 1 Type de connecteur Pour PCB Sens de connexion Droit
Impédance(Ω) 50 Plage de fréquences(GHz) 0~6 Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm) 2x2x0.85

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur coaxial ultra-miniature, hauteur 1.4mm - série W.FL, le numéro d'article est le suivant: W.FL-R-SMT-1(10).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W.FL-R-SMT-1(10).

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique