An ultra-small coaxial switch with a mount height of 2.5 mm. Can also be used as an external antenna connector in addition to circuit checking.
[Features]
· Wide range of use (compatible with up to DC 10 GHz): Usable with frequencies up to DC 10 GHz.
· Low insertion losses: 1 GHz TYP 0.08 dB, 2 GHz TYP 0.12 dB when not mated.
· Space saving: The outer dimensions are 3.5 mm x 3.1 mm to save space.
· Low profile: Working towards profile with MAX height of 2.5 mm.
· Lightweight: Lightweight, weighing 0.043g.
· Long life: a life span of 12,000 insertions and extractions.
· Compatible with automatic mounting: embossed tape allows for automatic mounting.
· Self alignment: ±0.5 mm guide amount when mating with plug.
· Beryllium and halogen free: the receptacle does not use beryllium, chlorine, or bromine.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
MS-162-C(LP)-1 |
MS-162-HRMJ-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Initiales de la série de connecteurs | Type de contact | Type de connecteur | Méthode de câblage | Sens de connexion | Catégorie du produit | Caractéristiques | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur) (mm) | Câble conforme | Plage de températures de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.75 € | Disponible | 5 jours | M/N/O | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Angle | Bouchon | Type coudé compatible avec faisceau | 13.7 x 7 x 13.6 | 1.5D-HQEW/QEW | -40 à +85 | |
16.79 € | Disponible | 5 jours | M/N/O | - | - | - | Droit | Adaptateur de conversion | Adaptateur de conversion MS-162 / jack SMA | 6.3 x 4 x 24.29 | Aucune remarque spéciale | -40 à +85 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | M·N·O | MS | Nombre d'âmes | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Impédance(Ω) | 50 | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Plage de fréquences(GHz) | 0-10 |
Alimentation(W) | 4 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.