An ultra-small coaxial switch with a mount height of 3.9 mm. Can also be used as an external antenna connector in addition to circuit checking.
[Features]
· Low insertion losses: 1 GHz TYP when not mated. 0.08 dB 2GHz TYP. Low insertion losses of 0.10 dB.
· Space saving: The outer dimensions are 5.8 mm x 5.4 mm to save space.
· Low profile: Working towards profile with height of 3.9mm.
· Lightweight: Lightweight, weighing 0.11g.
· Long life: a life span of 12,000 insertions and extractions.
· Supports automatic mounting: embossed tape allows for automatic mounting.
· Wide range of use, corresponds to up to DC 6 GHz: Usable with frequencies up to DC 6 GHz.
・Lead free: both the receptacle and plug are lead free out of consideration for environmental issues.
・Furthermore, the construction takes flux oozing into consideration.
· Self alignment: ±0.5 mm guide amount when mating with plug.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MS-147(01)
Forme du connecteur | Coaxial | M·N·O | MS | Type de contact | Femelle |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Type de connecteur | Pour PCB | Sens de connexion | Droit |
Impédance(Ω) | 50 | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Plage de fréquences(GHz) | 0-6 |
Catégorie du produit | Prise | Caractéristiques | Aucune remarque spéciale | Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)(mm) | 5.4 x 5.8 x 3.9 |
Câble conforme | Aucune remarque spéciale | Alimentation(W) | 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur coaxial (CC - 6GHz) pour interface type petit format, hauteur 3.9mm, le numéro d'article est le suivant: MS-147(01).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS-147(01).
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.