• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur câble à circuit imprimé série MDF51 pour circuit imprimé à résistance à haute tension (3000V), avec verrou inclus【1-100 pièces par conditionnement】

Connecteur câble à circuit imprimé série MDF51 pour circuit imprimé à résistance à haute tension (3000V), avec verrou inclus
  • Remise sur volume
This is a board-to-cable connector for a circuit board with high voltage resistance that corresponds to 3,000 V and has a lock included. One-push connection operation is available for improved mating operability.

[Features]
• Connector mating in just one push: Through the utilization of an inertia lock, mating work can be performed easily and with certainty in just one push.
• This also prevents accidents resulting from partial mating.
• Improved workability through vertical mating: Vertical mating and horizontal cable pulling improve workability in the field. drawer allows improved working in the field.
• Also, the mating surface has a large guiding area to make insert operations easier to perform.
• Designed with high voltage in mind: In addition to the terminal pitch, the design accumulates a large side surface distance, retaining performance in a high voltage environment.
• Header connector uplift prevention: Through solder connections to a total of 4 areas, the header side housing is fixed firmly in place, preventing and uplift from occurring.
• Solder implementation for uplift prevention: As a solder implementation method for preventing uplift, a kink structure is included in the terminals (P = 12 mm products only).
• UL, C-UL, and TUV certified products: Those products have obtained safety standard qualifications as connectors (P = 12 mm products only).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDF51-2S-12C
MDF51K-2P-12DSA(20)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Type de connecteur Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Dimensions (verticale × horizontale × profondeur)
(mm)

11.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle[Connexion de câble] Connexion de câbleSertiAngleAucune borneDouille9.85 x 25.6 x 6

0.23 €

5 Disponible 6 jours MâlePour PCB[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase9.55 x 21.5 x 11.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials M/N/O M·N·O MDF
Number Of Cores 2 Courant nominal(A) 1 Allowable Voltage(V) CA / CC 3000
Representative Standard UL / CUL / TUV Pas du contact(mm) 12 Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85
Pas de la borne(mm) 12

Assistance technique