Connecteur rond multipolaire haute densité, série HR22【1-100 pièces par conditionnement】

Connecteur rond multipolaire haute densité, série HR22
  • Remise sur volume
This is a multi-pin round connector that uses a vibration-resistant screw-coupling structure. (The interior of the coupling is equipped with a spring that prevents loosening of the screws.) Waterproof type and non-waterproof type.

[Features]
・There are two types, waterproof and non-waterproof, and each is compatible. The internal structure of the waterproof type is such that it can operate after being submerged at a depth of 1.8 m for 48 hours in a fitted condition, with no ingress of water.
・The structure prevents lock loosening. The lock structure has a screw coupling system in which the interior of the coupling is equipped with a spring that prevents loosening.
・There are 2 wiring work systems: Crimped types and soldered types. Users can choose depending on the application.
・Receptacle installation is easy. From the panel surface, the nut fastening system makes receptacle installation fast and easy.
・There are types that also take into consideration lack of flexibility. By covering the shell with a code bushing, the bending radius is enlarged, and this prevents disconnections when the cable is flexed.
・It has a high-density layout. Although there are 20 poles, the maximum outer diameter of the plug is Ø 21, which is very high density.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HR22-12TJD-20P(73)
HR22-12TJD-20S(73)
HR22-12TPD-20P(73)
HR22-12TPD-20PC(73)
HR22-12TPD-20SC(73)
HR22-12WTJA-20PC(73)
HR22-12WTPA-20S(73)
HR22-12WTPA-20SC(73)
HR22-12WTRA-20P(73)
HR22-12WTRA-20PC(73)
HR22-12WTRA-20S(73)
HR22-12WTRA-20SC(73)
HR22-PC-122
HR22-SC-122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Méthode de câblage Connection direction Protection function (environmentally resistant) Taille d'enveloppe Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)
Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5

23.40 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle20Connexion de câbleSoudéDroitN/A12ArgentPrise jackφ8.5HR22-12TPD-20SC(73)HR22-12TPD-20S(73)HR22-12WTPA-20SC(73)HR22-12WTPA-20S(73)-

51.37 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle20Connexion de câbleSoudéDroitN/A12ArgentPrise jackφ8.5HR22-12TPD-20PC(73)HR22-12TPD-20P(73)HR22-12WTPA-20P(73)HR22-12WTLP-20PCHR22-12WTLP-20P(73)

22.88 €

1 Disponible 5 jours -Mâle20Connexion de câbleSoudéDroitN/A12ArgentBouchonφ8.5HR22-12WTRA-20SC(73)HR22-12WTRA-20S(73)HR22-12TJD-20S(73)HR22-12WTJA-20SC(73)-

20.77 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle20Connexion de câbleSertiDroitN/A12NABouchonφ8.5HR22-12WTRA-20SC(73)HR22-12WTRA-20S(73)HR22-12TJD-20S(73)HR22-12WTJA-20SC(73)-

20.31 €

1 Disponible 5 jours -Femelle20Connexion de câbleSertiDroitN/A12NABouchonφ8.5HR22-12WTRA-20PC(73)HR22-12WTRA-20P(73)HR22-12WTJA-20PC(73)HR22-12TJD-20P(73)-

32.26 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle20Connexion de câbleSertiDroit[Disponible] Type étanche à l'eau12NAPrise jackφ10HR22-12TPD-20SC(73)HR22-12TPD-20S(73)HR22-12WTPA-20SC(73)HR22-12WTPA-20S(73)-

65.69 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle20Connexion de câbleSoudéDroit[Disponible] Type étanche à l'eau12ArgentBouchonφ10HR22-12WTRA-20PC(73)HR22-12WTRA-20P(73)HR22-12WTJA-20PC(73)HR22-12TJD-20P(73)-

38.94 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle20Connexion de câbleSertiDroit[Disponible] Type étanche à l'eau12NABouchonφ10HR22-12WTRA-20PC(73)HR22-12WTRA-20P(73)HR22-12WTJA-20PC(73)HR22-12TJD-20P(73)-

16.59 €

1 Disponible 5 jours -Mâle20Montage sur panneauSoudéDroit[Disponible] Type étanche à l'eau12ArgentPrise-HR22-12TPD-20SC(73)HR22-12TPD-20S(73)HR22-12WTPA-20SC(73)HR22-12WTPA-20S(73)-

14.15 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle20Montage sur panneauSertiDroit[Disponible] Type étanche à l'eau12NAPrise-HR22-12TPD-20SC(73)HR22-12TPD-20S(73)HR22-12WTPA-20SC(73)HR22-12WTPA-20S(73)-

44.09 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle20Montage sur panneauSoudéDroit[Disponible] Type étanche à l'eau12ArgentPrise-HR22-12TPD-20PC(73)HR22-12TPD-20P(73)HR22-12WTPA-20P(73)HR22-12WTLP-20PCHR22-12WTLP-20P(73)

14.15 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle20Montage sur panneauSertiDroit[Disponible] Type étanche à l'eau12NAPrise-HR22-12TPD-20PC(73)HR22-12TPD-20P(73)HR22-12WTPA-20P(73)HR22-12WTLP-20PCHR22-12WTLP-20P(73)

0.53 €

9 Disponible 5 jours -Mâle--Serti-N/A-ArgentBorne desserrée------

13.17 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Femelle--Serti-N/A-ArgentBorne desserrée------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme ronde Connector series initials G/H/I G·H·I HR
Courant nominal(A) 2 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85

Assistance technique