Connecteur coaxial petit format, à verrouillage encliquetable, série MSS

Connecteur coaxial petit format, à verrouillage encliquetable, série MSS
  • Remise sur volume
Utilizing a slide snap lock method, both the internal and external conductors are in almost perfect contact, providing excellent durability. There are two types of wiring methods used: crimp wire connection and screw clamps. Compliant with Japan Defense Agency DSPC-6206.

[Features]
• The Japan Defense Agency has enacted a specifications document: DSPC-6206.
• Every aspect of performance for mid-size connectors is specifically demonstrated, and although the size is exceedingly miniaturized, performance is comparable to mid-sized high frequency connectors.
• A slide snap locking system is utilized within the external conductor, and this conductor has near complete contact and also demonstrates excellent vibration resistance.
• Wire connection work can be conducted in a thoroughly simplified and assured manner using one of these two methods: the crimp wire connection method or the screw clamp method.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSS-J-1.5(40)
MSS-LP-1.5(40)
MSS-LR-PC(40)
MSS-P-1.5-A(40)
MSS-R(40)
MSS-R-PC-3(40)
MSS-R-PC(40)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Type de connecteur Méthode de câblage Sens de connexion Plage de fréquences
(GHz)
Catégorie du produit Spécifications Câble conforme Plage de températures de fonctionnement
(°C)

8.56 €

1 Disponible 5 jours 10FemelleConnexion de câbleSoudéDroit0-1Prise jackMéthode de connexion par fil serti1.5D-2V-30 à +60

12.61 €

1 Disponible 5 jours -MâleConnexion de câbleSoudéAngle0-1BouchonMéthode de connexion par fil serti1.5D-2V-30 à +60

15.92 €

1 Disponible 5 jours 10FemellePour PCB-Angle0-0.5PriseSurface d'installation du circuit imprimé : 6.5 x 7mmAucune remarque spéciale-30 à +60

14.35 €

1 Disponible 5 jours 10MâleConnexion de câbleSoudéDroit0-1BouchonMéthode de serrage1.5D-2V-30 à +60

21.30 €

1 Disponible 5 jours 10FemelleMontage sur panneauSoudéDroit0-1PriseNAAucune remarque spéciale-30 à +60

14.33 €

1 Disponible 5 jours -FemellePour PCB-Droit0-1PriseSurface d'installation du circuit imprimé : □5.7mmAucune remarque spéciale-55 à +85

8.34 €

1 Disponible 5 jours 10FemellePour PCB-Droit0-1PriseSurface d'implémentation du circuit imprimé : □6.7mmAucune remarque spéciale-55 à +85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs M/N/O M·N·O MSS
Nombre d'âmes 1 Tension admissible(V) AC150Vrms Impédance(Ω) 50
Placage de la borne en contact avec la pièce Or Caractéristiques Verrouillage par poussée / traction

Assistance technique