Connecteur d'interface rectangulaire, petit format, série 3200

Connecteur d'interface rectangulaire, petit format, série 3200
  • Remise sur volume
This is an interface connector with an implementation height of 2.9 mm, a low profile, small size, and a lock included.

[Features]
• A receptacle connector board implementation surface with a height of the 2.9 mm.
• The contact pitch is an incredibly small 0.8 mm, and only a small area is required for mounting.
• This circuit board implementation method has a pitch of just 0.8 mm using the SMT method, so implementation is easy.
• This receptacle connector can also be prepared in an embossed packaging product format.
• This receptacle connector has a metal shell structure used for the mold cover, providing the ideal protective measures for ESD.
• A latch lock is applied to both sides for mating processes.
• This lock is implemented with the minimum space possible, and helps downsize your product set.
• Choose from 0.5, 1, or 1.5 mm for the circuit board thickness and support fittings length.
• The wire connection of this plug connector use a solder attachment type applicable to all types of wires.
• The number of pins available is either 8 or 10.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240-8P-C(50)
3240-10P-C(50)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Of Cores

3.25 €

1 Disponible 5 jours 8

2.24 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials Nombre Number 3200
Applicable pin/contact Mâle Type de connecteur Connexion de câble Courant nominal(A) 0.5
Allowable Voltage(V) CA125 Méthode de câblage Soudé Connection direction Droit
Placage de la borne en contact avec la pièce Or partiel Catégorie du produit Bouchon Caractéristiques NA
Pas du contact(mm) 0.8 Plage de températures de fonctionnement(°C) -30 à +70 Pas de la borne(mm) 1.6

Assistance technique