Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
U.FL-R-1
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | S/T/U | S· T· U | U.FL |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Mâle | Nombre d'âmes | 1 | Type de connecteur | Montage sur panneau |
Tension admissible(V) | CA 60Veff | Sens de connexion | Droit | Impédance(Ω) | 50 |
Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Plage de fréquences(GHz) | 0-6 | Catégorie du produit | Prise |
Caractéristiques | Pour inspection | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +90 | Remarque | HRS N° 331-0466-0 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs / Connecteurs coaxiaux légers, compacts SMT, série U.FL (1,9, 2,3, 2,4 mm), le numéro d'article est le suivant: U.FL-R-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article U.FL-R-1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles