Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JR13WCC-6(71) |
JR16WCC-6(71) |
JR16WCC-8(71) |
JR16WCC-10(71) |
JR16WCC-12(71) |
JR16WCC-12(72) |
JR16WCCA-8(72) |
JR25WCC-10(71) |
JR25WCCA-8(71) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector series initials | J·K·L | P· Q· R | Taille d'enveloppe | Placage de la borne en contact avec la pièce | Spécifications | Caractéristiques | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | J/K/L | [Autre] JR | - | 13 | NA | - | Collier standard | φ6 | |
16.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | J/K/L | [Autre] JR | - | 16 | NA | - | Collier standard | φ6 | |
8.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | J/K/L | [Autre] JR | - | 16 | NA | - | Collier standard | φ8 | |
16.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | J/K/L | [Autre] JR | - | 16 | NA | - | Collier standard | φ10 | |
16.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | J/K/L | [Autre] JR | - | 16 | NA | - | Collier standard | φ12 | |
11.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | P/Q/R | - | [Autre] RM | NA | Aucune borne | Pour RM15WTPZA / F ou RM21WTPS | Serrage par vis | φ12 | |
6.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | P/Q/R | - | [Autre] RM | NA | Aucune borne | Pour RM15WTPZA | Sans vis | φ8 | |
14.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | J/K/L | [Autre] JR | - | 25 | NA | - | Collier standard | φ10 | |
9.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | J/K/L | [Autre] JR | - | 25 | NA | - | Collier simple | φ8 |
Loading...
Connector Shape | Forme ronde | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Catégorie du produit | Collier de cordon |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
J·K·L
P· Q· R
Taille d'enveloppe
Placage de la borne en contact avec la pièce
Spécifications
Caractéristiques
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles