Connecteur rond étanche pour usage général, série RM-W

Connecteur rond étanche pour usage général, série RM-W
  • Remise sur volume
This is a RM series waterproof connector. A waterproof function has been added, while maintaining the features of the conventional product.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JR16WCC-6(72)
JR16WCC-10(72)
JR16WCC-11(72)
RM12WBP-CP(4)(71)
RM12WBP-CP(5)(71)
RM12WBP-CP(6)(71)
RM12WBP-CP(7)(71)
RM12WBR-4S(71)
RM15WTPZ-3P(71)
RM15WTPZ-3S(71)
RM15WTPZA-3P(72)
RM15WTRZ-3P(71)
RM15WTRZ-8P(71)
RM21WTP-CP10(71)
RM21WTP-CP(8)(71)
RM21WTP-CP(10)(71)
RM21WTP-CP(12)(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Allowable Voltage
(V)
Méthode de câblage Connection direction Taille d'enveloppe Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)
Remarques spéciales Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4

10.58 €

1 Disponible 5 jours --------NAAucune borneCollier de cordonPour RM15WTPZA / F ou RM21WTPSSerrage par visφ6-----

11.17 €

1 Disponible 5 jours --------NAAucune borneCollier de cordonPour RM15WTPZA / F ou RM21WTPSSerrage par visφ10-----

10.32 €

1 Disponible 5 jours --------NAAucune borneCollier de cordonPour RM15WTPZA / F ou RM21WTPSSerrage par visφ11-----

4.63 €

1 Disponible 5 jours --------NAAucune borneCollier de cordonPour RM12WBPNAφ4-----

3.86 €

1 Disponible 5 jours 10-------NAAucune borneCollier de cordonPour RM12WBPNAφ5-----

3.67 €

1 Disponible 5 jours --------NAAucune borneCollier de cordonPour RM12WBPNAφ6-----

3.66 €

1 Disponible 5 jours --------NAAucune borneCollier de cordonPour RM12WBPNAØ7-----

11.11 €

1 Disponible 5 jours -Femelle4Montage sur panneau5-SoudéDroit12ArgentPriseNANA--RM12WBP-4P(71)---

17.37 €

1 Disponible 5 jours -Mâle3Connexion de câble10CA 500、CC 700SoudéDroit15ArgentBouchonProfil abaisséNA--RM15WTRZ-3S(71)RM15WTRZA-3S(71)RM15WTRZB-3S(71)-

20.62 €

1 Disponible 5 jours -Femelle3Connexion de câble10CA 500、CC 700SoudéDroit15ArgentBouchonProfil abaisséNA--RM15WTRZ-3P(71)RM15WTRZA-3P(71)RM15WTRZB-3P(71)RM15WTRZB-3PA(71)

20.55 €

1 Disponible 5 jours -Mâle3Connexion de câble10CA 500、CC 700SoudéDroit15OrBouchonNANA-Détails relatifs à la tension nominale : 500VCA, 700VCCRM15WTRZ-3S(72)RM15WTRZA-3S(72)RM15WTRZB-3S(72)-

9.96 €

1 Disponible 5 jours -Mâle3Montage sur panneau10CA 500、CC 700SoudéDroit15ArgentPriseMontage avantSerrage par écrou--RM15WTPZ-3S(71)RM15WTPZA-3S(71)--

10.58 €

1 Disponible 5 jours -Mâle8Montage sur panneau5CA 500、CC 700SoudéDroit15ArgentPriseMontage avantSerrage par écrou--RM15WTPZ-8S(71)RM15WTPZA-8S(71)--

13.77 €

1 5 jours --------NAAucune borneCollier de cordonPour RM21WTP / Fou RM24WTP / F ou RM31WTPSerrage par visφ10-----

7.75 €

1 Disponible 5 jours 10-------NAAucune borneCollier de cordonF ou RM21WTP / Pour RM21WTPSSans visφ8-----

7.50 €

1 Disponible 6 jours --------NAAucune borneCollier de cordonF ou RM21WTP / Pour RM21WTPSSans visφ10-----

7.75 €

1 Disponible 5 jours --------NAAucune borneCollier de cordonF ou RM21WTP / Pour RM21WTPSSans visφ12-----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme ronde Connector series initials P/Q/R P· Q· R RM
Protection function (environmentally resistant) IP67 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85

Assistance technique