Rivets à enfoncer pour série D3000

Rivets à enfoncer pour série D3000
These are used to secure the panel type of tab housing to the panel.

[Features]
・ Used to secure the panel type of tab housing to the panel (Use as an easy mounting type. Not suitable for items with many electrodes or in cases of frequent insertion and removal.)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

900128-1

Référence pièce
900128-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.67 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Épaisseur du panneau : 0.3 à 1.3mm Série applicable D3000 Caractéristiques Force d'insertion : 19.6N à 29.4N / Force de rétention : 127.4N min.

Vous vous trouvez sur la page de Rivets à enfoncer pour série D3000, le numéro d'article est le suivant: 900128-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 900128-1.

Assistance technique