Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A1-2226SCC |
A1-2630SCC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de fil conforme (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 26 à 22 | |
12.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 30 à 26 |
Loading...
Connector series initials | A/B/C | A· B· C | A1 | Type de contact | Femelle |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Connexion de câble | Courant nominal(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 200 |
Méthode de câblage | Serti | Placage de la borne en contact avec la pièce | Or | Catégorie du produit | Borne desserrée |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 à +85 |
Configurer
Propriétés de base
Taille de fil conforme(AWG)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles