Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RF1.25-3 |
RF1.25-3.5 |
RF1.25-4 |
RF1.25-5 |
RF1.25-S4 |
RF2-3 |
RF2-4 |
RF2-5 |
RF2-M3 |
RF5.5-4 |
RF5.5-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur D2 (φ) | Outer Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Gamme de fils conformes (fil multibrin) (mm2) | Diamètre intérieur d1 (φ) | Forme extérieure D (mm) | Outils conformes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.99 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3.2 | 5.5 | 11.7 | 22 à 16 | 0.25 à 1.65 | 1.7 | 3.4 | DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
47.85 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 3.7 | 5.5 | 11.4 | 22 à 16 | 0.25 à 1.65 | 1.7 | 3.4 | DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
48.43 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 | 4.3 | 8 | 15.3 | 22 à 16 | 0.25 à 1.65 | 1.7 | 3.4 | DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
46.16 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 | 5.3 | 8 | 14.5 | 22 à 16 | 0.25 à 1.65 | 1.7 | 3.4 | DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
49.21 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 | 4.3 | 6.8 | 13.3 | 22 à 16 | 0.25 à 1.65 | 1.7 | 3.4 | DS031, mini 12, 5N18, DH-1B, AC-5N-D | |
54.64 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 | 3.2 | 6.5 | 12.3 | 16 à 14 | 1.04 à 2.63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
56.43 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 | 4.3 | 8.5 | 16.3 | 16 à 14 | 1.04 à 2.63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
56.27 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 | 5.3 | 9.5 | 16.6 | 16 à 14 | 1.04 à 2.63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
55.03 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 | 3.2 | 5.5 | 11.7 | 16 à 14 | 1.04 à 2.63 | 2.3 | 4.2 | Mini 12, 5N18, 214A, DH-1B, AC-5N-D, REC-14A | |
49.56 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 | 4.3 | 9.5 | 19.2 | 12 à 10 | 2.63 à 6.64 | 3.4 | 5.6 | 5N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A | |
49.35 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 13 jours | 10 | 5.3 | 9.5 | 18.9 | 12 à 10 | 2.63 à 6.64 | 3.4 | 5.6 | 5N18,214A,DH-1B,AC-5N-D,REC-14A |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Type à tête ouverte ronde | Representative Standard | UL / CSA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur D2(φ)
Outer Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Gamme de fils conformes (fil multibrin)(mm2)
Diamètre intérieur d1(φ)
Forme extérieure D(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles