Manchon droit soudé en bout (type B)【4-300 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-0.5
B-1.25
B-2
B-5.5
B-8
B-14
B-22
B-38
B-60
B-70
B-80
B-100
B-150
B-180
B-200
B-325
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Gamme de fils conformes (fil multibrin)
(mm2)
Diamètre intérieur d1
(φ)
Forme extérieure D
(mm)
Outils conformes

5.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101224 à 20UL0.2-0.51.32.3DS031,DH-1B,DS-A5

7.19 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101522 à 16UL / JIS / CSA0.25 à 1.651.73.3DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,PALM-125

9.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101516 à 14UL / JIS / CSA1.04 à 2.632.34.1DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

14.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101512 à 10UL / JIS / CSA2.63 à 6.643.45.4DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

63.97 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10218UL / JIS / CSA6.64 à 10.524.57.0DS-H18,DS-H214,DS-E14

88.22 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10266UL / JIS / CSA10.52 à 16.785.88.9DS-H214,DS-HO60,DS-HO150,DS-E14,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

87.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -294UL / JIS / CSA16.78 à 26.667.711.3DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

53.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10322UL / JIS / CSA26.66 à 42.429.413.2DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

68.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -361/0UL / JIS / CSA42.42 à 60.5711.415.3DS-HO60, DS-HO150, #12H, #12A, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

35.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 10372/0UL / CSA60.57 à 76.2813.317.5DS-HO150,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

64.69 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -383/0UL / CSA76.28 à 96.314.519.5DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

78.85 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -384/0UL / JIS / CSA96.3 à 117.216.422.1DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

58.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -54250 à 300MCMUL / JIS / CSA117.2 à 152.0519.526.4DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

42.28 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 1057300 à 350MCMUL / CSA152.05 à 192.62128.5#12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M

53.53 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -63400MCMUL / JIS / CSA192.6 à 242.272432.4#12H, #12A, DS-E200M, DS-E250M

41.91 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 1072500 à 600MCMUL / JIS / CSA242.27 à 3252837.0#12H, #12A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Manchon

Assistance technique