• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne nue sans soudure (type K) pour fil de cuivre rectangulaire.【50-400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K8-5
K8-6
K14-5
K14-6
K14-S5
K14-S6
K14-S8
K22-5
K22-6
K22-8
K22-S10
K38-6
K38-8
K38-10
K38-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur D2
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Gamme de fils conformes (fil multibrin)
(mm2)
Diamètre intérieur d1
(φ)
Forme extérieure D
(mm)
Forme extérieure H
(mm)

48.41 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 105.31223.52×4, 2×5 (fil de cuivre type plat)5.98.35

70.48 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 106.41223.52×4, 2×5 (fil de cuivre type plat)5.98.35

49.48 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 105.31229.52×6, 2×7 (fil de cuivre type plat)7.810.86

72.18 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -6.41229.52×6, 2×7 (fil de cuivre type plat)7.810.86

46.95 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 105.31028.52×6, 2×7 (fil de cuivre type plat)7.810.86

46.77 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106.41028.52×6, 2×7 (fil de cuivre type plat)7.810.86

46.97 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 108.41229.52×6, 2×7 (fil de cuivre type plat)7.810.86

41.42 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 105.316.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (fil de cuivre rectangulaire)9.613.28.5

41.26 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (fil de cuivre rectangulaire)9.613.28.5

41.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 108.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (fil de cuivre rectangulaire)9.613.28.5

40.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1010.516.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (fil de cuivre rectangulaire)9.613.28.5

29.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106.422423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (fil de cuivre rectangulaire)12.316.08.7

29.73 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 108.422423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (fil de cuivre rectangulaire)12.316.08.7

29.54 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 1010.522423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (fil de cuivre rectangulaire)12.316.08.7

29.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 101322423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (fil de cuivre rectangulaire)12.316.08.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Rond Representative Standard UL / CSA
Outils conformes DS-E60,DS-HO60

Assistance technique