Borne en forme de tige (type A)【50-1,000 pièces par conditionnement】

Borne en forme de tige (type A)
  • Remise sur volume
Insulated solderless, rod-shaped, and vinyl/tube (BVA type) terminals for copper wire. *Twisted wires combined into a single-track line for easy insertion and removal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-0.3
A-0.5
A-1.25
A-1.25L
A-1.25LB
A-1.25N
A-2
A-2LB
A-5.5
A-5.5L
A-5.5LL
A-8
A-14
A-14S
A-22
A-22S
A-38
A-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Gamme de fils conformes (fil multibrin)
(mm2)
Diamètre intérieur d1
(φ)
Forme extérieure D
(mm)
Forme extérieure H
(mm)
Outils conformes

67.21 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1011426 à 22-0.1-0.30.82.31DS031,DH-1B,DS-A5

68.75 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1011424 à 20-0.2-0.51.22.31DS031,DH-1B,DS-A5

8.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.71722 à 16UL / CSA0.25 à 1.651.73.41.7DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125

75.72 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.621.322 à 16UL / CSA0.25 à 1.651.73.41.4DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125

76.42 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.721.322 à 16UL / CSA0.25 à 1.651.73.41.7DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125

70.73 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.317.522 à 16UL0.25 à 1.651.73.41.3DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5,DS-Hi34S,PALM-125

8.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.61716 à 14UL / CSA1.04 à 2.632.34.21.6DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125

85.82 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.721.316 à 14UL / CSA1.04 à 2.632.34.21.7DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,DS-Hi34S,PALM-125

14.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1022112 à 10UL / CSA2.63 à 6.643.45.62DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

83.99 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10225.812 à 10UL2.63 à 6.643.45.62DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

129.94 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 14 jours 10230.312 à 10-2.63 à 6.643.45.62DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

111.34 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 103.533.58UL6.64 à 10.524.57.13.5DS-H18,DS-H214,DS-E14

115.64 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104.540.56UL10.52 à 16.785.894.5DS-H214,DS-E14,DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

102.33 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 14 jours 103.540.56UL10.52 à 16.785.893.5DS-H214,DS-E14,DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

92.09 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 106.5474UL16.78 à 26.667.711.56.5DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

104.86 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 14 jours 103.5474UL16.78 à 26.667.711.53.5DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

76.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 106.9502UL26.66 à 42.429.413.36.9DS-HO60,DS-HO150,DS-E60,DS-E150,DS-E200M,DS-E250M

127.18 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 106.9551/0-42.42 à 60.5711.415.56.9DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M, #12H, #12A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Barre à empreintes mobiles

Assistance technique