Outil à dénuder pour câbles PVC

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Outil à dénuder pour câbles PVC

Prix unitaire standard:
107.26
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

This PVC stripper features a special blade design that enables coating removal for single wires, strand wires, and fine wires without damaging the core.

Spécifications Basiques

  • Modèle
    STRIPAX
  • Taille de fil conforme(mm2)
    0.08 à 6
  • Caractéristiques
    Type couper-dénuder
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
107.26

9005000000
Référence pièce : 9005000000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 107.26

Designationrealisation

  • Modèle
    STRIPAX
  • Taille de fil conforme(mm2)
    0.08 à 6
  • Caractéristiques
    Type couper-dénuder

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique