Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T-45-B |
T-45-BL |
T-45-G |
T-45-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Color ring: Black | |
9.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Color ring: Blue | |
10.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Color ring: Green | |
10.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Color ring: Red |
Loading...
Couleur | Gris | Mounting Plate Thickness(mm) | 7(MAX) | Rated Voltage(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Current(A) | 10 | Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 |
Main insulation material | Nylon 6 | Panel mounting method | Nut tightener | Note | The knob is not removable. |
Configurer
Propriétés de base
Features
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles