Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Mounting Plate Thickness(mm) | 4(MAX) | Rated Voltage(V) | 125 | Rated Current(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Withstand Voltage(V) | AC1000 | Insulation resistance(V) | DC500 | Main insulation material | Phenol |
Panel mounting method | Nut tightener | Note | The knob is removable. |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles