• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Série CN-45-P

Série CN-45-P

CN-45 series. The plug side for a 2-pin/3-pin outlet rated 125VAC, 7A. This is a PSE mark product A worry-free product that is made in Japan.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CN-45-P-2P
CN-45-P-3P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSConnector series initials Number Of Cores

6.77 €

4 jours 10A/B/C2

7.07 €

4 jours 10A/B/C3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond A· B· C CN Applicable pin/contact Femelle (fiche)
Application Connexion de câble Courant nominal(A) 7 Tension nominale(V) CA125
Wire connection method Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A
Representative Standard PSE

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique