• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Série CN-70-BJ

Série CN-70-BJ
  • Remise sur volume

CN-70 series. The receptacle side for a 2-pin/3-pin/4-pin relay connector rated 125 VAC, 5 A. A worry-free product that is made in Japan. Cord clamp included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CN-70-BJ-2P
CN-70-BJ-3P
CN-70-BJ-4P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Connector series initials Number Of Cores

6.71 €

Disponible 3 jours A· B· C2

10.73 €

3 jours A· B· C3

7.82 €

3 jours A· B· C4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond A· B· C CN Applicable pin/contact Femelle (prise)
Application Montage sur panneau Courant nominal(A) 5 Tension nominale(V) CA125
Wire connection method Soudé Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) NA
Representative Standard PSE

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique