Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Série ML-280-8C

Série ML-280-8C
  • Remise sur volume

[Features]
· A dedicated ML-280-8Cseries cover that can be mounted in a single action for ML-280 series products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ML-280-8C-2P
ML-280-8C-3P
ML-280-8C-4P
ML-280-8C-5P
ML-280-8C-6P
ML-280-8C-7P
ML-280-8C-8P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles
(P)
Remarque

1.21 €

Disponible 15 jours 2Si vous utilisez l'unité principale de type A, le nombre de couvercles doit correspondre au nombre de pôles plus 2

1.30 €

Disponible 15 jours 3Si vous utilisez l'unité principale de type A, le nombre de couvercles doit correspondre au nombre de pôles plus 2

1.40 €

Disponible 15 jours 4Si vous utilisez l'unité principale de type A, le nombre de couvercles doit correspondre au nombre de pôles plus 2

1.49 €

Disponible 15 jours 5Si vous utilisez l'unité principale de type A, le nombre de couvercles doit correspondre au nombre de pôles plus 2

1.61 €

Disponible 15 jours 6Si vous utilisez l'unité principale de type A, le nombre de couvercles doit correspondre au nombre de pôles plus 2

1.72 €

Disponible 15 jours 7Si vous utilisez l'unité principale de type A, le nombre de couvercles doit correspondre au nombre de pôles plus 2

1.80 €

Disponible 15 jours 8Si vous utilisez l'unité principale de type A, le nombre de couvercles doit correspondre au nombre de pôles plus 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Couvercle Produits conformes ML-280 Matériau Polycarbonate (UL94V-2)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique