Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série ML-740-C2

Série ML-740-C2
  • Remise sur volume

[Features]
· An open/close type cover which activates when fully open with a single click in the 170° and 90° positions (approx.).
· A cover for 2ML-740 series two-level types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ML-740-C2-8P
ML-740-C2-12P
ML-740-C2-16P
ML-740-C2-20P
ML-740-C2-24P
ML-740-C2-32P
ML-740-C2-40P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles
(P)

2.44 €

Disponible 45 jours 8

2.63 €

Disponible 45 jours 12

3.14 €

Disponible 45 jours 16

2.86 €

Disponible 45 jours 20

3.00 €

Disponible 45 jours 24

3.77 €

Disponible 45 jours 32

3.98 €

Disponible 45 jours 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Couvercle pour 2 couches Produits conformes ML-740 Matériau Polycarbonate (UL94V-2)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique