Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-LP-5DW(40) |
N-P-3DV(40) |
NC-P-12/U(40) |
UG-27C/U(40) |
UG-29B/U(40) |
UG-57B/U(40) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de contact | Type de connecteur | Méthode de câblage | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Plage de fréquences (GHz) | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Remarques spéciales | Câble conforme | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Angle | 50 | 0 à 10 | Bouchon | Pour câbles flexibles | NA | Placage nickel (autre que contact central) | 5D-2W | -30 à +60 | |
24.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 50 | 0 à 2 | Bouchon | Pour câbles flexibles | NA | NA | 3D-2V | -30 à +60 | |
39.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Connexion de câble | Soudé | Droit | 75 | 0 à 2 | Bouchon | Pour câbles flexibles | NA | NA | RG-12A/U | -30 à +60 | |
30.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | [Autre] Adaptateur | - | Angle | 50 | 0 à 6 | Adaptateur | Fiche-jack | Produit standard MIL | NA | NA | -55 à +85 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | [Autre] Adaptateur | - | Droit | 50 | 0 à 6 | Adaptateur | Jack-jack | Produit standard MIL | NA | NA | -55 à +85 | |
56.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | [Autre] Adaptateur | - | Droit | 50 | 0 à 10 | Adaptateur | Fiche-fiche | Produit standard MIL | NA | NA | -55 à +85 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | M/N/O | M·N·O | N |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A | Placage de la borne en contact avec la pièce | Argent |
VSWR | 1.2 | Affichage du nom de produit | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de contact
Type de connecteur
Méthode de câblage
Sens de connexion
Impédance(Ω)
Plage de fréquences(GHz)
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Remarques spéciales
Câble conforme
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles