Connecteur coaxial de forme TNC - série TNC

Connecteur coaxial de forme TNC - série TNC
  • Remise sur volume
A small, locking type screw coupling coaxial connector. This connector is optimally suited to connecting to mobile radio equipment antennas due to its mechanical robustness.

[Features]
· 1. Mechanically robust due to center locking contact.
· 2. The center wire is connected by solder and the outer wires are connected by crimped terminal connectors.
· 3. Optimally suited to connecting to mobile radio equipment antennas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TNC-BPJ-1.5CR(A)(40)

Référence pièce
TNC-BPJ-1.5CR(A)(40)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

30.66 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial Initiales de la série de connecteurs S/T/U S· T· U TNC
Type de contact Femelle Nombre d'âmes 1 Type de connecteur Connexion de câble
Tension admissible(V) AC150Vrms Méthode de câblage Soudé Sens de connexion Droit
Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Impédance(Ω) 50 Placage de la borne en contact avec la pièce Argent
Plage de fréquences(GHz) 0 à 1 Catégorie du produit Jack à panneau Spécifications Pour câbles à simple blindage
Caractéristiques NA Remarques spéciales NA Câble conforme 1.5D-2V
VSWR 1.2 Plage de températures de fonctionnement(°C) -30 à +85

Assistance technique