Élément de renfort de châssis modèle FCC-K【2 pièces par conditionnement】

Élément de renfort de châssis modèle FCC-K
[Features]
· Used as a reinforcing fixture for the central part of the chassis when placing a load on the chassis.
· Boring holes (2-φ3.5) into the chassis and panel side is necessary when mounting to a chassis.
· The positioning can be adjusted as required by changing the hole boring position.
· If the chassis mounting fitting FCK-1 is used, please use the FCC-K-1 fixture.
· If the chassis mounting fitting FCK-2 is used, please use the FCC-K-2 fixture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCC-K-1
FCC-K-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSL
(mm)
Modèles / applications pris en charge

5.88 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1013FCK-1

6.41 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1023FCK-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Remarque Ne peut pas être utilisé pour la série FCS○-○-38.

Assistance technique