Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALC10-5-3 |
ALC10-7-5 |
ALC12-9-6 |
ALC14-11-6 |
ALC18-15-9 |
ALC20-11-6 |
ALC20-17-6 |
ALC20-17-9 |
ALC23-20-12 |
ALC25-9-6 |
ALC28-17-6 |
ALC28-17-9 |
ALC33-20-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | l (mm) | H (mm) | P (mm) | Niveau de protection (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 33 | 50 | IP67 | ||
74.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 100 | 50 | 70 | IP67 | ||
84.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 120 | 60 | 90 | IP67 | ||
122.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 140 | 60 | 110 | IP67 | ||
114.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 180 | 90 | 150 | IP67 | ||
93.77 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 60 | 110 | IP67 | ||
119.66 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 60 | 170 | IP67 | ||
127.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 200 | 90 | 170 | IP67 | ||
292.88 € 166.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 230 | 120 | 200 | IP65 | ||
105.23 € | 1 | 6 jours | 10 | 250 | 60 | 90 | IP65 | ||
134.80 € | 1 | 6 jours | 10 | 280 | 60 | 170 | IP65 | ||
140.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 280 | 90 | 170 | IP65 | ||
318.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 330 | 120 | 200 | IP65 |
Loading...
Application | Boîte de commande | Matériau | Aluminium moulé sous pression | Base de montage | Il existe des articles en option |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement d'installation | Non spécifié | Spécifications de couleur(Corps) | Gris (revêtement en poudre) | Spécifications de couleur(Capot supérieur) | Gris (revêtement en poudre) |
Présence d'une clé | NA | Orifice de dissipation thermique | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 – 80 |
Couple de serrage(N▪m) | 2.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
l(mm)
H(mm)
P(mm)
Niveau de protection (IP)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles