Boîte plastique avec protecteur en silicone TWS

Boîte plastique avec protecteur en silicone TWS
An elastic protector that protects critical internal equipment from falling impacts.

[Features]
- A small general-purpose plastic case with silicon protector
- The flexible, slip-resistant cover protects equipment from falling impacts.
- 11 types in total; available in a choice of 18 colors.
- Internal case material: Cases with the color-codes B (black) and G (light gray) are made from ABS resin (UL94HB). Cases with the color-code W (off-white) are made from flame-retardant ABS resin (UL94V-0).
- Note that the material varies according to the color code.
- Screw the silicon protector and plastic case together at the joint.
- Do not over-tighten the screw; this will cause the screw to bite into the silicon.

(i)Remarque

  • Il y a des fautes d'orthographe dans le catalogue du fabricant.
    La dimension H de TWS7-3-13□☐ et TWS7-3-13W☐ est [32 (25,6)]. Voir les pages du catalogue du fabricant [1-58]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWS7-3-13BB
TWS7-3-13BL
TWS7-3-13BN
TWS7-3-13BY
TWS7-3-13WB
TWS7-3-13WL
TWS7-3-13WN
TWS7-3-13WY
TWS7-5-13BB
TWS7-5-13BL
TWS7-5-13BN
TWS7-5-13BP
TWS7-5-13BY
TWS7-5-13GB
TWS7-5-13WB
TWS7-5-13WL
TWS7-5-13WN
TWS7-5-13WY
TWS9-4-17BB
TWS9-4-17BL
TWS9-4-17BN
TWS9-4-17BY
TWS9-4-17WB
TWS9-4-17WL
TWS9-4-17WN
TWS9-4-17WY
TWS9-6-17BB
TWS9-6-17BL
TWS9-6-17BN
TWS9-6-17BY
TWS9-6-17WB
TWS9-6-17WL
TWS9-6-17WN
TWS9-6-17WY
TWS11-5-22BB
TWS11-5-22BL
TWS11-5-22BN
TWS11-5-22BY
TWS11-5-22WB
TWS11-5-22WL
TWS11-5-22WN
TWS11-5-22WY
TWS11-8-22BB
TWS11-8-22BL
TWS11-8-22BN
TWS11-8-22BY
TWS11-8-22WB
TWS11-8-22WL
TWS11-8-22WN
TWS11-8-22WY
TWS13-5-13BB
TWS13-5-13BL
TWS13-5-13BN
TWS13-5-13BY
TWS13-5-13WB
TWS13-5-13WL
TWS13-5-13WN
TWS13-5-13WY
TWS13-5-18BB
TWS13-5-18BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Matériau Spécifications de couleur
(Corps)
Spécifications de couleur
(Capot supérieur)
Auto-extinguible
(UL94)

9.26 €

1 6 jours 107132136[Résine] Résine ABSNoirNoirHB

9.26 €

1 6 jours 107132136[Résine] Résine ABSNoirGris clairHB

9.26 €

1 6 jours 107132136[Résine] Résine ABSNoirBleu marineHB

9.26 €

1 6 jours 107132136[Résine] Résine ABSNoirJauneHB

10.22 €

1 6 jours 107132136[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséNoirV-0

10.22 €

1 6 jours 107132136[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséGris clairV-0

10.22 €

1 5 jours 107132136[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséBleu marineV-0

10.22 €

1 6 jours 107132136[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséJauneV-0

10.75 €

1 6 jours 107156136[Résine] Résine ABSNoirNoirHB

10.75 €

1 6 jours 107156136[Résine] Résine ABSNoirGris clairHB

10.75 €

1 6 jours 107156136[Résine] Résine ABSNoirBleu marineHB

10.77 €

1 5 jours 107156136[Résine] Résine ABSNoirRoseHB

10.75 €

1 5 jours 107156136[Résine] Résine ABSNoirJauneHB

10.77 €

1 5 jours 107156136[Résine] Résine ABSGris clairNoirHB

11.81 €

1 6 jours 107156136[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséNoirV-0

11.81 €

1 6 jours -7156136[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséGris clairV-0

11.81 €

1 6 jours 107156136[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséBleu marineV-0

11.81 €

1 6 jours 107156136[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséJauneV-0

13.60 €

1 6 jours 1091.541.5176[Résine] Résine ABSNoirNoirHB

13.60 €

1 6 jours 1091.541.5176[Résine] Résine ABSNoirGris clairHB

13.60 €

1 5 jours 1091.541.5176[Résine] Résine ABSNoirBleu marineHB

13.60 €

1 6 jours 1091.541.5176[Résine] Résine ABSNoirJauneHB

15.00 €

1 6 jours 1091.541.5176[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséNoirV-0

15.00 €

1 6 jours 1091.541.5176[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséGris clairV-0

15.00 €

1 6 jours 1091.541.5176[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséBleu marineV-0

15.00 €

1 6 jours 1091.541.5176[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséJauneV-0

16.32 €

1 6 jours 1091.566.5176[Résine] Résine ABSNoirNoirHB

16.32 €

1 6 jours 1091.566.5176[Résine] Résine ABSNoirGris clairHB

16.32 €

1 6 jours 1091.566.5176[Résine] Résine ABSNoirBleu marineHB

16.32 €

1 6 jours 1091.566.5176[Résine] Résine ABSNoirJauneHB

18.11 €

1 6 jours -91.566.5176[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséNoirV-0

18.11 €

1 6 jours 1091.566.5176[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséGris clairV-0

18.11 €

1 6 jours 1091.566.5176[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséBleu marineV-0

18.11 €

1 6 jours 1091.566.5176[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséJauneV-0

20.37 €

1 6 jours 1011651.5226[Résine] Résine ABSNoirNoirHB

20.37 €

1 6 jours 1011651.5226[Résine] Résine ABSNoirGris clairHB

20.37 €

1 6 jours 1011651.5226[Résine] Résine ABSNoirBleu marineHB

20.37 €

1 6 jours 1011651.5226[Résine] Résine ABSNoirJauneHB

22.75 €

1 6 jours 1011651.5226[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséNoirV-0

22.75 €

1 6 jours 1011651.5226[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséGris clairV-0

22.75 €

1 6 jours 1011651.5226[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséBleu marineV-0

22.75 €

1 6 jours 1011651.5226[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséJauneV-0

24.00 €

1 6 jours -11681.5226[Résine] Résine ABSNoirNoirHB

24.00 €

1 6 jours 1011681.5226[Résine] Résine ABSNoirGris clairHB

24.00 €

1 6 jours 1011681.5226[Résine] Résine ABSNoirBleu marineHB

24.00 €

1 6 jours 1011681.5226[Résine] Résine ABSNoirJauneHB

26.97 €

1 6 jours 1011681.5226[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséNoirV-0

26.97 €

1 6 jours 1011681.5226[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséGris clairV-0

26.97 €

1 6 jours -11681.5226[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséBleu marineV-0

26.97 €

1 6 jours 1011681.5226[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséJauneV-0

18.85 €

1 6 jours 1013151131[Résine] Résine ABSNoirNoirHB

18.85 €

1 6 jours 1013151131[Résine] Résine ABSNoirGris clairHB

18.85 €

1 6 jours 1013151131[Résine] Résine ABSNoirBleu marineHB

18.85 €

1 6 jours 1013151131[Résine] Résine ABSNoirJauneHB

19.93 €

1 6 jours 1013151131[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséNoirV-0

19.93 €

1 6 jours 1013151131[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséGris clairV-0

19.93 €

1 6 jours 1013151131[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséBleu marineV-0

19.93 €

1 6 jours 1013151131[Résine] Résine ABS retardatrice de flammeBlanc casséJauneV-0

20.70 €

1 6 jours 1013151181[Résine] Résine ABSNoirNoirHB

20.70 €

1 6 jours 1013151181[Résine] Résine ABSNoirGris clairHB

Loading...

Informations de base

Niveau de protection (IP) NA Base de montage Aucune base de montage Emplacement d'installation Non spécifié
Standard UL Présence d'une clé NA Orifice de dissipation thermique NA
Longueur de vis M3 x 20 Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60

Assistance technique