Type étanche, type de connexion à souder série JL04V

Type étanche, type de connexion à souder série JL04V
  • Remise sur volume
High reliability round connector that is TUV certified as a European safety standard connector.
[Features]
· An environment-resistant structure that prevents water, oil, dust, etc. from entering from the outside thanks to its IP67 class waterproof and dust-proof capabilities.
· Compatible with MIL standard MS connectors.
[Applications]
· A highly reliable round connector used as a European safety standard compatible connector.
· Widely usable as a connector; optimal for circuit connections of various industrial equipment such as machine tools and servo motors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JL04V-8A10SL-3SE-EBH-R
JL04V-8A22-22SE-EB1H-R
JL04V-8A22-22SE-EBH-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAllowable Current
(A)
Configuration des contacts (Taille du contact * Nombre d' Électrodes) Taille de fil applicable
(mm2)
Flasque de fermeture Partenaire d'accouplement 1

26.81 €

1 Disponible 6 jours 10-#16*31.25 ou moinsAvec flasque de fermetureJL04V-2E10SL-3PE-B-R [embase à montage sur panneau]

78.70 €

1 Disponible 5 jours 1057#8*410 ou moinsAvec flasque de fermeture spéciale (version 22 - 22)JL04HV-2E22-22PE-B-R [embase à montage sur panneau]

43.67 €

1 Disponible 5 jours 1057#8*410 ou moinsAvec flasque de fermetureJL04HV-2E22-22PE-B-R [embase à montage sur panneau]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials J/K/L J·K·L JL04V
Applicable pin/contact Female Application Connexion de câble Wire connection method Type soudé
Connection direction Angle Representative Standard TUV Type de connecteur Fiche mâle à angle droit
Tension de résistance(Vacr.m.s. 1 minute) 2000 Fonctionnement étanche à l'eau Étanche lors de l'accouplement Position de rotation de l’insert(°C) 0
Couleur de la coque Couleur d'interférence de type noir Contact en contact avec la finition de la pièce Argent

Assistance technique