Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IL-C2-1-0001
Connector series initials | G/H/I | G·H·I | IL | Applicable pin/contact | Female |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Applicable Wire Size(AWG) | 22 à 28 |
Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1.0 à 1.7 | Contact contacting part finish | Or localisé sur nickel | Packing Type | Forme de bobine |
Material | Bronze phosphoreux pour ressorts | Surface mount classification | FAUX |
Vous vous trouvez sur la page de Série IL, le numéro d'article est le suivant: IL-C2-1-0001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IL-C2-1-0001.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles