Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Catégorie du produit | Type | Caractéristiques | Matériau | Taille d'enveloppe conforme | Diamètre de câble applicable (mm) | Remarques spéciales | Fonctionnement étanche à l'eau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 1 | 5 jours | - | Joint statique | Pour montage en façade uniquement | - | - | 32 | - | - | - | ||
7.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié TUV | Matériau du manchon : NBR | - | 8–11 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
26.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié UL | Matériau du manchon : CR | - | 11 à 14.1 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
8.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié TUV | Matériau du manchon : NBR | - | 11 à 14.1 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
24.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié UL | Matériau du manchon : CR | - | 4–6 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié TUV | Matériau du manchon : NBR | - | 4–6 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
13.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié UL | Matériau du manchon : CR | - | 4.6 à 6.6 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
27.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié TUV | Matériau du manchon : NBR | - | 4.6 à 6.6 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
24.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié TUV | Matériau du manchon : NBR | - | 6.5 à 9.5 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
11.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié TUV | Matériau du manchon : NBR | - | 9.5 à 13 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
18.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié UL | Matériau du manchon : CR | - | 12.9 à 16 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
10.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié TUV | Matériau du manchon : NBR | - | 12.9 à 16 | - | Étanche lors de l'accouplement | |
10.30 € | 1 | 5 jours | 10 | Collier de câble | Pour câble sous gaine en caoutchouc | Produit certifié TUV | Matériau du manchon : NBR | - | 15-18 | Si la flasque de fermeture spéciale EB1 "22-22" est utilisée dans la configuration de contacts mâles, choisir les noms de produit associés au symbole de taille d'enveloppe "2428" | Étanche lors de l'accouplement |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Catégorie du produit
Type
Caractéristiques
Matériau
Taille d'enveloppe conforme
Diamètre de câble applicable(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles