Série JL05, accessoire

Série JL05, accessoire
  • Remise sur volume
This is a JL05 series accessory.

[Features]
· A straight end bell (for mated waterproof type cabtyre cables).
· Attach to the rear of the plug (JL05-6A) to prevent the intrusion of water, oil, etc., into the wire connections.
· A straight end bell (non-waterproof type).
· An accessory that is used if no conduit nut is installed on the rear of the plug (JL05-6A).
· Available in 2 lengths to match the wiring specifications.
· Use in in combination with the cable clamps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
075-50157
075-50158
075-50159
075-50160
075-50161
075-50491
075-50492
075-50493
075-50494
075-50495
JL05-18EB1A-R
JL05-20EB1A-R
JL05-22EB1A-R
JL05-22EB2A-R
JL05-24EB1A-R
JL05-24EB2A-R
JL05-28EB1A-R
JL05-28EB2A-R
JL05-28EB3B-(17)-R
JL05-28EB8A-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCatégorie du produit Type Caractéristiques Matériau Dimensions
(mm)
Finition Taille d'enveloppe conforme Diamètre de câble applicable
(mm)
Remarque

3.27 €

10 Disponible 5 jours -Joint statiquePour montage en façade uniquement----18--

5.35 €

1 5 jours -Joint statiquePour montage en façade uniquement----20--

5.71 €

1 5 jours -Joint statiquePour montage en façade uniquement----22--

6.08 €

1 5 jours -Joint statiquePour montage en façade uniquement----24--

6.46 €

1 5 jours -Joint statiquePour montage en façade uniquement----28--

3.94 €

1 Disponible 5 jours 10Joint statiquePour montage en façade / montage arrière----18--

4.00 €

1 Disponible 5 jours 10Joint statiquePour montage en façade / montage arrière----20--

4.00 €

1 Disponible 5 jours 10Joint statiquePour montage en façade / montage arrière----22--

3.72 €

1 Disponible 5 jours 10Joint statiquePour montage en façade / montage arrière----24--

3.94 €

1 Disponible 5 jours 10Joint statiquePour montage en façade / montage arrière----28--

11.94 €

1 Disponible 5 jours 10Flasque de fermetureDroit (non étanche)-Alliage d'aluminiumLongueur : 51.3Zingage18--

13.17 €

1 5 jours 10Flasque de fermetureDroit (non étanche)-Alliage d'aluminiumLongueur : 51.3Zingage20--

12.81 €

1 5 jours 10Flasque de fermetureDroit (non étanche)-Alliage d'aluminiumLongueur : 51.3Zingage22--

46.05 €

1 Disponible 5 jours -Flasque de fermetureDroit (non étanche)-Alliage d'aluminiumLongueur : 71.3Zingage22--

12.87 €

1 5 jours 10Flasque de fermetureDroit (non étanche)-Alliage d'aluminiumLongueur : 51.3Zingage24--

21.49 €

1 Disponible 5 jours -Flasque de fermetureDroit (non étanche)-Alliage d'aluminiumLongueur : 71.3Zingage24--

15.80 €

1 5 jours 10Flasque de fermetureDroit (non étanche)-Alliage d'aluminiumLongueur : 51.3Zingage28--

20.40 €

1 Disponible 5 jours -Flasque de fermetureDroit (non étanche)-Alliage d'aluminiumLongueur : 71.3Zingage28--

41.52 €

1 Disponible 5 jours -Flasque de fermetureDroit (étanche)Manchon A, diamètre interne : φ16.5Alliage d'aluminium-Zingage2817 (diamètre d'extraction)Pour câble sous gaine en caoutchouc

15.97 €

1 Disponible 5 jours -Flasque de fermetureDroit (non étanche)-Alliage d'aluminiumLongueur : 91.3Zingage28-Longueur : 91.3mm correspond à la dimension obtenue après fixation du collier de câble et du connecteur (tous deux vendus séparément). Dimension sans fixation de ces éléments : 51.3mm

Loading...

  1. 1

Assistance technique