Série PS, type MIL, accessoire

Série PS, type MIL, accessoire
  • Remise sur volume
An MIL type accessory for use with the PS Series.

[Features]
· Use by pinching the cable after a flat ribbon cable has been bundled to the pressure welded socket.
· Enables the wire connection to be protected and secured.
· These cannot be installed in combination with the short-lever pin headers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PS-SR10M
PS-SR10M2
PS-SR16M
PS-SR16M2
PS-SR20M
PS-SR20M2
PS-SR26M
PS-SR26M2
PS-SR30M
PS-SR30M2
PS-SR34M
PS-SR34M2
PS-SR40M
PS-SR40M2
PS-SR50M
PS-SR50M2
PS-SR60M
PS-SR60M2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Produit conforme

1.59 €

1 Disponible 5 jours -FRP, acier inoxydablePS-10SM-D4P1-1*

1.10 €

10 Disponible 5 jours 10PBT renforcé à la fibre de verrePS-10SM-D4P1-1*

1.59 €

1 Disponible 5 jours -FRP, acier inoxydablePS-16SM-D4P1-1*

0.30 €

1 5 jours 10PBT renforcé à la fibre de verrePS-16SM-D4P1-1*

0.65 €

1 Disponible 5 jours 10FRP, acier inoxydablePS-20SM-D4P1-1*

0.34 €

10 Disponible 5 jours 10PBT renforcé à la fibre de verrePS-20SM-D4P1-1*

0.65 €

1 Disponible 5 jours 10FRP, acier inoxydablePS-26SM-D4P1-1*

0.25 €

1 5 jours 10PBT renforcé à la fibre de verrePS-26SM-D4P1-1*

1.67 €

1 Disponible 5 jours -FRP, acier inoxydablePS-30SM-D4P1-1*

0.39 €

1 5 jours 10PBT renforcé à la fibre de verrePS-30SM-D4P1-1*

1.62 €

20 Disponible 5 jours -FRP, acier inoxydablePS-34SM-D4P1-1*

0.33 €

1 5 jours 10PBT renforcé à la fibre de verrePS-34SM-D4P1-1*

1.59 €

1 Disponible 5 jours -FRP, acier inoxydablePS-40SM-D4P1-1*

0.34 €

1 5 jours 10PBT renforcé à la fibre de verrePS-40SM-D4P1-1*

0.61 €

1 5 jours 10FRP, acier inoxydablePS-50SM-D4P1-1*

0.39 €

10 Disponible 5 jours 10PBT renforcé à la fibre de verrePS-50SM-D4P1-1*

1.82 €

1 Disponible 5 jours -FRP, acier inoxydablePS-60SM-D4P1-1*

0.39 €

1 Disponible 5 jours 10PBT renforcé à la fibre de verrePS-60SM-D4P1-1*

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie du produit Réducteur de tension

Assistance technique